Polska - Polski

Philips MASTER VALUE LED spot PAR

Idealne jako źródło oświetlenia punktowego

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Te lampy PAR nowej generacji mają wytrzymałą konstrukcję i wiązkę światła w kolorze ciepłej bieli, dzięki czemu są idealne do oświetlenia ogólnego w hotelach. Do wyboru są wersje z przyciemniaczem i bez przyciemniacza. Szczególnie dobrze sprawdzają się w miejscach takich jak hole, korytarze i klatki schodowe, czyli tam, gdzie światło świeci się nieustannie. Produkt zapewnia większą oszczędność energii w porównaniu ze zwykłymi reflektorami LED.

Korzyści

  • Do 80% zaoszczędzonej energii w porównaniu z lampami halogenowymi

  • Niższe koszty utrzymania

Cechy

  • Gama lamp z funkcją ściemniania

  • Brak promieniowania UV i IR, mniejsza emisja ciepła i ochrona przedmiotów wrażliwych na wysokie temperatury

Zastosowania

  • Hotele: pokoje gościnne, korytarze, hole, recepcje, restauracje, bary, kawiarnie
  • Dom: salony, sypialnie, przedpokoje
  • Sklepy: ekspozycje, wystawy, sklepy, przymierzalnie

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet MASTER VALUE LED spot PAR pl_PL pdf 364.0 kB

Ilustracje

Family-Photographs-MASTER VALUE LED spot PAR
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-MASTER VALUE LED spot PAR
Wiele zasobów - Software Plugins