Polska - Polski

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR30S, 75 W, E27, 2700 K, 740 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba

MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D

Opis produktu

MASTER Value, LEDspot, PAR30S, 75 W, E27, 2700 K, 740 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba, 77 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 44320400
Pełny kod zamówienia: 871951444320400

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
25 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Narrow Cone
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003485402 pdf 67.5 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 175.8 kB
Broszura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003485402 pl_PL pdf 302.7 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003485402_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003485402_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D IES 7.7 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MAS-LEDspot-VLE-D-9.5-75W-927-PAR30S-25D-929003485402 pdf 644.4 kB