Polska - Polski

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 4000 K, 680 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba

MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D

Opis produktu

MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 4000 K, 680 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba, 123 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 03831900
Pełny kod zamówienia: 872110303831900

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
GU10
Nominalny okres eksploatacji
25 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929004256302 pdf 68.8 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 260.8 kB
Broszura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929004256302 pl_PL pdf 610.7 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929004256302_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929004256302_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D IES 5.4 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB