Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 370 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba

MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D

Opis produktu

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 370 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba, 100 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 39938900
Pełny kod zamówienia: 872016939938900

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
GU10
Nominalny okres eksploatacji
25 000 h
Cykl Przełączania
25 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Narrow Cone
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929004248402 pdf 67.0 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 253.7 kB
Broszura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929004248402 pl_PL pdf 310.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929004248402_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929004248402_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D IES 2.8 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB