Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 270 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba

MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D

Opis produktu

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 270 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba, 96 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 39912900
Pełny kod zamówienia: 872016939912900

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
GU10
Nominalny okres eksploatacji
25 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Narrow Cone
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929004247302 pdf 68.4 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 254.4 kB
Broszura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929004247302 pl_PL pdf 311.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929004247302_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929004247302_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D IES 2.7 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB