Philips MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 40000 h

MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D

Opis produktu

MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 40000 h, 82.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Kod zamówienia: 30746900
Pełny kod zamówienia: 871951430746900

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
GU5.3
Nominalny okres eksploatacji
40 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Narrow Cone
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002491902 pdf 67.5 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 167.6 kB
Broszura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002491902 pl_PL pdf 295.2 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002491902_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002491902_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D IES 1.4 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MAS-LEDspotLV-D-7.5-50W-927-MR16-24D-929002491902 pdf 636.3 kB