Polska - Polski

Philips MASTER LED spot LV

Bardzo wydajne oświetlenie punktowe dla unowocześnionych lamp halogenowych MR16

Produkty

MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D
30746900

Informacje o serii produktów

Opis

Dzięki intensywnej wiązce, MASTER LEDspot LV doskonale nadaje się do modernizacji oświetlania punktowego. MASTER LEDspot LV został zaprojektowany, aby zastąpić lampy halogenowe lub żarówki. Pozwala na uzyskanie bardziej naturalnych barw, które tworzą przytulną i dającą wrażenie komfortu atmosferę w domach czy hotelach, a także podkreślają walory estetyczne towarów w sklepach. Nowy, mniejszy korpus idealnie pasuje do większości opraw oświetleniowych na rynku z uchwytem MR16 GU 5.3. Nie tylko wykorzystuje opatentowane przez Philips rozwiązanie, aby zagwarantować jak najszerszą kompatybilność ze standardowymi halogenowymi transformatorami elektronicznymi 12 V, lecz również wysoką intensywność wiązki światła, która odpowiada lampom halogenowym MR16. Funkcja ściemniania pozwala uzyskać odpowiedni nastrój i współpracuje z szeroką gamą ściemniaczy. Wysoki poziom SDCM zapewnia jednorodność barw, która utrzymuje się przez cały cykl życia produktu. MASTER LEDspot LV jest bardzo energooszczędny przy minimalnych kosztach konserwacji bez wpływu na jakość światła i trwałość, co umożliwia właścicielom domów i budynków komercyjnych uzyskanie szybkiego zwrotu z inwestycji.

Korzyści

  • Rozsył światła o wysokiej intensywności w celu zapewnienia oświetlenia akcentującego do profesjonalnych zastosowań

  • Duża jasność utrzymana wraz z upływem czasu

Cechy

  • Rozsył światła o wysokiej intensywności równoważnej lampom halogenowym

  • Lepsze odwzorowanie barw dzięki wysokiej wartości CRI i wysoka jednorodność barw wraz z upływem czasu

Zastosowania

  • Dom: salony, sypialnie, przedpokoje
  • Hotele: hotelowe pokoje gościnne, korytarze, hole, recepcje, restauracje, bary, kawiarnie
  • Sklepy: ekspozycje, wystawy, sklepy, przymierzalnie, kasy

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet MASTER LED spot LV pl_PL pdf 240.2 kB

Ilustracje

Family-Photographs-MASTER LED spot LV
Wiele zasobów - Visuals
Film
MASTER LEDspot LV mp4 130.7 MB

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-MASTER LED spot LV
Wiele zasobów - Software Plugins