Polska - Polski

Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 151 mm, 18.5 W, 42W PL-T, 4000 K, 2250 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4

Opis produktu

CorePro, LED, PL-T, HF, 151 mm, 18.5 W, LED alternative to 42W PL-T, 4000 K, 2250 lm, CRI 82, 30000 h, 121 lm/W, EEL E, GX24Q-4 Rotatable end-cap, Plastik, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Kod zamówienia: 929003577002
Pełny kod zamówienia: 871951448790100

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    GX24Q-4 Rotatable end-cap
  • Nominalny okres eksploatacji
    30 000 h
  • Cykl Przełączania
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003577002 pdf 67.1 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 251.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003577002 pl_PL pdf 852.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003577002_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-929003577002_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4 IES 21.2 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB