Polska - Polski

Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 141 mm, 15 W, 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3

Opis produktu

CorePro, LED, PL-T, HF, 141 mm, 15 W, LED alternative to 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 h, 108 lm/W, EEL F, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Plastik, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Kod zamówienia: 48784000
Pełny kod zamówienia: 871951448784000

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
GX24Q-3 Rotatable end-cap
Nominalny okres eksploatacji
30 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003576702 pdf 67.4 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 250.1 kB
Broszura
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003576702 pl_PL pdf 659.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003576702_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003576702_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3 IES 21.1 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB