Polska - Polski

Philips LED SON-T, Rurowy, Tylko sieciowe, 42.8 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 50000 h

MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40

Opis produktu

LED SON-T, Rurowy, Tylko sieciowe, 42.8 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 50000 h, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Szyba, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Kod zamówienia: 24039100
Pełny kod zamówienia: 872016924039100

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E40
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003677602 pdf 67.6 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 132.9 kB
Broszura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003677602 pl_PL pdf 651.8 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 pdf 218.5 kB
Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 563.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003677602_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003677602_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 IES 1.9 kB
IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 ldt 7.3 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-HUB-EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-Ref-929003677502 pdf 918.1 kB