Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 590.0 kB
Instrukcje instalacji pdf 563.3 kB
Product-Photographs-929003677132_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929003677132_EU Plik ZIP
Opis produktu
LED SON-T, Rurowy, Tylko sieciowe, 19 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 50000 h, 189 lm/W, EEL B, PF 0.9, Szyba, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27
Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27
General uniform lighting - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27