Polska - Polski

Philips LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Szyba

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

Opis produktu

LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Szyba, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003800702
Pełny kod zamówienia: 872016931065000

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E14
  • Nominalny okres eksploatacji
    50 000 h
  • Cykl Przełączania
    500 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003800702 pdf 66.8 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 204.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003800702 pl_PL pdf 349.0 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003800702_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003800702_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE IES 17.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702 pdf 699.1 kB