Philips Świece i bańki LED MASTER UltraEfficient

Nasza najwydajniejsza świeca LED

Produkty

MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
18899000
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
31065000
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
31073500

Informacje o serii produktów

Opis

Jest to najefektywniejsza świeczka LED marki Philips. Wydajność 210 lm/W wpisuje się w zobowiązanie firmy dotyczące zrównoważonego rozwoju. 50 000 godzin eksploatacji oznacza dłuższy okres między wymianami i przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów. Jest to nie tylko produkt o wyśrubowanych parametrach technicznych, lecz także zachowuje jakość światła charakterystyczną dla marki Philips.

Korzyści

  • Oszczędność energii: zużycie energii niższe o 60% w porównaniu ze standardowymi świecami LED firmy Philips.

  • Bardzo długi okres eksploatacji, ograniczający konieczność wymiany

Cechy

  • Ultra energooszczędne, 210 lm/W

  • Długi okres eksploatacji, ponad 3 razy dłuższa żywotność niż zwykłe produkty LED

Zastosowania

  • Zastosowania domowe
  • Hotele i restauracje

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Świece i bańki LED MASTER UltraEfficient pl_PL pdf 279.7 kB

Ilustracje

Family-Photographs-Świece i bańki LED MASTER UltraEfficient
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-Świece i bańki LED MASTER UltraEfficient
Wiele zasobów - Software Plugins