Polska - Polski

Philips MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba

MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G

Opis produktu

MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Kod zamówienia: 44953400
Pełny kod zamówienia: 871951444953400

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
25 000 h
Cykl Przełączania
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003013282 pdf 67.3 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 174.3 kB
Broszura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003013282 pl_PL pdf 584.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003013282_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003013282_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G IES 2.8 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB