Polska - Polski

Philips MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba

MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G

Opis produktu

MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Kod zamówienia: 929003012082
Pełny kod zamówienia: 871951444937400

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E14
  • Nominalny okres eksploatacji
    25 000 h
  • Cykl Przełączania
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003012082 pdf 66.3 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 179.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003012082 pl_PL pdf 577.6 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003012082_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-929003012082_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G IES 2.8 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB