Polska - Polski

Philips MASTER, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba

MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G

Opis produktu

MASTER, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Kod zamówienia: 44935000
Pełny kod zamówienia: 871951444935000

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E14
Nominalny okres eksploatacji
25 000 h
Cykl Przełączania
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003011982 pdf 66.6 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 174.6 kB
Broszura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003011982 pl_PL pdf 566.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003011982_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003011982_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G IES 2.8 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB