Polska - Polski

Philips MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Szyba

MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE

Opis produktu

MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Szyba, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 25412100
Pełny kod zamówienia: 872016925412100

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
500 000
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003702902 pdf 67.0 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 204.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003702902 pl_PL pdf 603.7 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003702902_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003702902_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE IES 2.3 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB