Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 611.0 kB
Product-Photographs-929003625102_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929003625102_EU Plik ZIP
Opis produktu
MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 h, Szyba, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE
Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE
General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE