Philips MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Szyba
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Szyba, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka E27
- Nominalny okres eksploatacji 50 000 h
- Cykl Przełączania 500 000
- Lighting Technology LEDbulb
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia Sphere
- Okres gwarancji 5 lat