Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 594.9 kB
Product-Photographs-929003623902_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929003623902_EU Plik ZIP
Opis produktu
MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Szyba, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE
Cap/Base
General uniform lighting - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE
Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE
Life Expectancy Diagram