Polska - Polski

Philips MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Szyba

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE

Opis produktu

MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Szyba, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 18829700
Pełny kod zamówienia: 872016918829700

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
500 000
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003622702 pdf 66.8 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 174.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003622702 pl_PL pdf 596.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003622702_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003622702_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE IES 2.3 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB