Polska - Polski

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830

Opis produktu

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 105 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 16915900
Pełny kod zamówienia: 872016916915900

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003607508 pdf 67.2 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 251.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003607508 pl_PL pdf 588.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003607508_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003607508_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830 IES 6.3 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB