Polska - Polski

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT

Opis produktu

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 100 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003607409
Pełny kod zamówienia: 872016932469500

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E27
  • Nominalny okres eksploatacji
    15 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003607408 pdf 67.8 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 251.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003607409 pl_PL pdf 579.2 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003607409_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003607409_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT IES 6.3 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929003774009 pdf 666.6 kB