Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 117 lm/W, EEL E, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka
- E27
- Nominalny okres eksploatacji
- 15 000 h
- Cykl Przełączania
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia
- Sphere
- Okres gwarancji
- 2 lata