Polska - Polski

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h

LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT

Opis produktu

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, 105.00 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 42069400
Pełny kod zamówienia: 871951442069400

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002306547 pdf 67.2 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 362.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002306502 pl_PL pdf 333.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002306502_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002306502_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT IES 611 B

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB