Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 594.4 kB
Product-Photographs-929003702502_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929003702502_EU Plik ZIP
Opis produktu
MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Szyba, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE
General uniform lighting - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE
Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE
Life Expectancy Diagram