Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
Projektanci i inżynierowie oświetlenia
Integratorzy systemów
Instalatorzy i hurtownicy
Kalkulator Green Switch
Nasze realizacje
EPBD
Kontakt
Kariera
Aktualności i wydarzenia
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 783.5 kB
Product-Photographs-929003691802_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929003691802_EU Plik ZIP
Opis produktu
MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Szyba, 210 lm/W, EEL A, PF 0.85, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE
General uniform lighting - MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE
Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE
Life Expectancy Diagram