Polska - Polski

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

Opis produktu

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 100 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 35333600
Pełny kod zamówienia: 872016935333600

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003785202 pdf 67.2 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 178.3 kB
Broszura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003785202 pl_PL pdf 731.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 68.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003785202_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003785202_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT IES 5.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929003785202 pdf 649.4 kB