Polska - Polski

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT

Opis produktu

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 100 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 32511100
Pełny kod zamówienia: 872016932511100

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003774009 pdf 67.3 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 244.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003774009 pl_PL pdf 298.5 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003774009_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003774009_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT IES 605 B

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929003774009 pdf 666.6 kB