Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Plastik

CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940

Opis produktu

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Plastik, 105 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 32966900
Pełny kod zamówienia: 871951432966900

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003544399 pdf 67.3 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 186.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003544302 pl_PL pdf 299.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003544302_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003544302_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940 IES 5.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB