Philips CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Plastik

CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927

Opis produktu

CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Plastik, 117 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003003702
Pełny kod zamówienia: 871951447520500

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003003702 pdf 66.1 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 180.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003003702 pl_PL pdf 297.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003003702_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003003702_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927 IES 2.9 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB