Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 911.3 kB
Instrukcje instalacji pdf 2.9 MB
Product-Photographs-929004356902_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929004356902_EU Plik ZIP
Opis produktu
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 h, 160 lm/W, EEL C, G13, Szyba, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8
LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8
Life Expectancy Diagram