Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8

Opis produktu

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 h, 147.00 lm/W, EEL D, G13, Szyba, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929002997902
Pełny kod zamówienia: 871951431686700

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13
Nominalny okres eksploatacji
60 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002997902 pdf 66.5 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 246.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002997902 pl_PL pdf 644.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002997902_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002997902_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8 IES 19.0 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002998002-EPD pdf 688.0 kB