Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8

Opis produktu

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G13, Szyba, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 64693600
Pełny kod zamówienia: 871869964693600

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13
Nominalny okres eksploatacji
60 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002021802 pdf 67.3 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 247.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002021802 pl_PL pdf 642.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002021802_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002021802_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8 ies 76.0 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002998002-EPD pdf 688.0 kB