Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5

Opis produktu

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 h, 136 lm/W, EEL E, G5, Szyba, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Kod zamówienia: 29552000
Pełny kod zamówienia: 872016929552000

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G5
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003774701 pdf 67.4 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 198.2 kB
Broszura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003774702 pl_PL pdf 641.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929003774702_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003774702_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5 ies 21.1 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775402-EPD pdf 696.3 kB