Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 22.1 W, 58W TL-D, 4000 K, 4100 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8

Opis produktu

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 22.1 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 4100 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13, Szyba, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003807602
Pełny kod zamówienia: 872016931675100

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13
Nominalny okres eksploatacji
75 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003807602 pdf 68.2 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 293.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003807602 pl_PL pdf 660.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 930.6 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003807602_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003807602_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8 IES 5.4 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-Value-T8-UltraEfficient-FAM-11272698-Ref-929003807602-EPD pdf 657.8 kB