Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/sieć, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 3000 K, 1090 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T8, EM/sieć, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 1090 lm, CRI 80, 75000 h, 143 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plastik, 40 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Kod zamówienia: 04415000
Pełny kod zamówienia: 872110304415000

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13 Rotatable end-cap
Nominalny okres eksploatacji
75 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8 txt 5.2 kB
Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929004260202 pdf 68.5 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 246.2 kB
Instrukcje demontażu
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929004260202 pl_PL pdf 654.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929004260202_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929004260202_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8 IES 8.3 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8 ldt 5.9 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004260302 pdf 663.9 kB