Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 657.2 kB
Instrukcje instalacji pdf 950.8 kB
Product-Photographs-929004242402_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929004242402_EU Plik ZIP
Opis produktu
MASTER, LEDtube, T8, EM/sieć, 1200 mm, 11.3 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 75000 h, 176 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plastik, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC
General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC