Polska - Polski

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 24.9 W, 58W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 3320 lm, 3500 lm, 3500 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8

Opis produktu

CorePro, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 24.9 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 3320 lm, 3500 lm, 3500 lm, CRI 80, 50000 h, 140 lm/W, EEL D, G13, Szyba, 0 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 13951100
Pełny kod zamówienia: 872110313951100

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929004320602 pdf 68.1 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 247.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929004320602 pl_PL pdf 929.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929004320602_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929004320602_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8 IES 7.9 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8 ldt 9.1 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD_HUB-EPD-PHILIPS-CorePro-LED-tube-EM-Mains-T8,-COMF-1367-Ref-929004320602 (2) pdf 1.1 MB