Polska - Polski

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/sieć, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 600mm HO 7.7W 3CCT T8

Nowość

Opis produktu

CorePro, LEDtube, T8, EM/sieć, 600 mm, 7.7 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 h, 116 lm/W, EEL E, G13, Szyba, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929004320402
Pełny kod zamówienia: 872110313947400

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    G13
  • Nominalny okres eksploatacji
    50 000 h
  • Cykl Przełączania
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    3 lata

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt