Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 25.9 W, 58W TL-D, 3000 K, 3320 lm, CRI 80, 50000 h
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8
Opis produktu
CorePro, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 25.9 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3320 lm, CRI 80, 50000 h, 128 lm/W, EEL E, G13, Szyba, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka G13
- Nominalny okres eksploatacji 50 000 h
- Cykl Przełączania 200 000
- Lighting Technology LEDtube
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia Sphere
- Okres gwarancji 3 lata