Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/sieć, 1200 mm, 17.7 W, 36W TL-D, 3000 K, 2250 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8

Opis produktu

CorePro, LEDtube, T8, EM/sieć, 1200 mm, 17.7 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2250 lm, CRI 80, 50000 h, 127 lm/W, EEL E, G13, Szyba, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003746102
Pełny kod zamówienia: 872016927858501

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003746102 pdf 68.0 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 271.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003746102 pl_PL pdf 621.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 930.6 kB
Instrukcje instalacji
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003746102_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003746102_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8 IES 21.1 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8 ldt 15.2 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003746202-EPD pdf 680.1 kB