Polska - Polski

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/sieć, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 3000 K, 1850 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8

Opis produktu

CorePro, LEDtube, T8, EM/sieć, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 1850 lm, CRI 80, 50000 h, 102 lm/W, EEL F, G13, Szyba, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 48646100
Pełny kod zamówienia: 871951448646100

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003577532 pdf 66.7 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 270.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003577532 pl_PL pdf 623.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003577532_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003577532_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8 IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8 ldt 15.2 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB