Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 6500 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 CL

Opis produktu

CorePro, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 h, 110 lm/W, EEL E, G13, Szyba, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 45983000
Pełny kod zamówienia: 871951445983000

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003547502 pdf 67.8 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 274.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003547562 pl_PL pdf 614.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003547562_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003547562_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 CL IES 21.1 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB