Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/sieć, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8

Opis produktu

CorePro, LEDtube, T8, EM/sieć, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 h, 116 lm/W, EEL E, G13, Szyba, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 44807000
Pełny kod zamówienia: 871951444807000

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003519762 pdf 66.7 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 271.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003519702 pl_PL pdf 620.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003519702_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003519702_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 IES 14.9 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB