Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

Opis produktu

CorePro, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h, 112 lm/W, EEL E, G13, Szyba, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 80615900
Pełny kod zamówienia: 871869680615900

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929001875002 pdf 67.3 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 274.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929001875002 pl_PL pdf 620.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929001875002_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929001875002_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8 IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8 ldt 15.2 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB