Philips MASTER, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba

MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

Opis produktu

MASTER, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Kod zamówienia: 44961900
Pełny kod zamówienia: 871951444961900

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E14
Nominalny okres eksploatacji
25 000 h
Cykl Przełączania
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003014101 pdf 67.4 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 180.1 kB
Broszura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003014182 pl_PL pdf 588.2 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003014182_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003014182_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G IES 2.7 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB