Philips LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Szyba

MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE

Opis produktu

LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Szyba, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 31073500
Pełny kod zamówienia: 872016931073500

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E14
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
500 000
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003801102 pdf 66.7 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 204.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003801102 pl_PL pdf 358.5 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003801102_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003801102_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE IES 17.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702 pdf 699.1 kB