Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 291.5 kB
Product-Photographs-929003485702_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929003485702_EU Plik ZIP
Opis produktu
MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 2700 K, 500 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba, 83 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D
Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D
Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D
Life Expectancy Diagram