Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 656.9 kB
Instrukcje instalacji pdf 742.1 kB
Product-Photographs-929003577002_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929003577002_EU Plik ZIP
Opis produktu
CorePro, LED, PL-T, HF, 151 mm, 18.5 W, LED alternative to 42W PL-T, 4000 K, 2250 lm, CRI 82, 30000 h, 121 lm/W, EEL E, GX24Q-4 Rotatable end-cap, Plastik, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4
General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram